75-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

75-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Upright Rotating, Standard, 75 ton Capacité, 32:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

$39915.09 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 32:1
Diamètre de vis 102 mm / 4,00 in
Pas de vis 25 mm / 1,00 in
Diamètre du noyau de la vis 85 mm / 3,34 in
Tours de vis sans fin par pouce 32
Poids 462 kg / 1 019,00 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Matériau de l'écrou Acier trempé 1117/8620
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 667 233 N / 150 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Couple d’entrée max. 189,82 N·m / 1 680,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 6,72 kW / 9,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 338 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 128 865 N / 28 970 lbf
Couple de traînée (tare) 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 33,895 N·m / 25,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 372 mm/min / 54 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :